Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
По запросу:Цвет ручки красный, желтый, зеленый, синий, белый или серый (от 1000 штук)
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0180 T-образные рукоятки 168 kB

Чертежи (общий обзор)

T-образные рукоятки

T-образные рукоятки, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

T-образные рукоятки, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDD3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0180.14005K4013M51330,52010 по запросу
K0180.15005K5015M514241610 по запросу
K0180.16006K6017M61631,52312 по запросу
K0180.17108K7119,5M820361920 по запросу
K0180.17110K7119,5M1020361920 по запросу
K0180.18010K8026M102639,52625 по запросу
K0180.18012K8026M122639,52625 по запросу

T-образные рукоятки, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

T-образные рукоятки, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDD3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0180.24005X15L4013M51330,52015 по запросу
K0180.25005X15L5015M514241615 по запросу
K0180.25005X20L5015M514241620 по запросу
K0180.26006X20L6017M61631,52320 по запросу
K0180.26006X25L6017M61631,52325 по запросу
K0180.27108X20L7119,5M820361920 по запросу
K0180.27108X30L7119,5M820361930 по запросу
K0180.27110X20L7119,5M1020361920 по запросу
K0180.27110X30L7119,5M1020361930 по запросу
K0180.28010X30L8026M102639,52630 по запросу
K0180.28012X40L8026M122639,52640 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33