Группы товаров
Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали
K0154

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0154 Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали 203 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали, форма K

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали, форма K

Выбор / фильтр товаров

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали, форма L

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали, форма L
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33