Группы товаров
Ручки-барашки, нержавеющая сталь
K0273

Ручки-барашки, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.По запросу:Ручки-барашки наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0273 Ручки-барашки, нержавеющая сталь 193 kB

Чертежи

Ручки-барашки, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
ABDD2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0273.904полированный381,7M410,5188,59 по запросу
K0273.905полированный381,7M510,5188,59 по запросу
K0273.906полированный381,7M610,5188,59 по запросу
K0273.105полированный502,3M5142411,512 по запросу
K0273.106полированный502,3M6142411,512 по запросу
K0273.208полированный753,4M8213516,515 по запросу
K0273.210полированный753,4M10213516,515 по запросу
K0273.9041отпескоструенный381,7M410,5188,59 по запросу
K0273.9051отпескоструенный381,7M510,5188,59 по запросу
K0273.9061отпескоструенный381,7M610,5188,59 по запросу
K0273.1051отпескоструенный502,3M5142411,512 по запросу
K0273.1061отпескоструенный502,3M6142411,512 по запросу
K0273.2081отпескоструенный753,4M8213516,515 по запросу
K0273.2101отпескоструенный753,4M10213516,515 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33