Группы товаров
Рукоятки крестообразные подобные DIN 6335, стальные части нержавеющая сталь
K1017

Рукоятки крестообразные подобные DIN 6335, стальные части...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF31, черный.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: отполированный до блеска, черный.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1017 Рукоятки крестообразные подобные DIN 6335, стальные части нержавеющая сталь 202 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные подобные DIN 6335, стальные части нержавеющая сталь

Рукоятки крестообразные, стальные части — нержавеющая сталь, форма K, с резьбовой втулкой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, стальные части — нержавеющая сталь, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Материал
компонента
DD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1017.22505Kнержавеющая стальM525121689,5 по запросу
K1017.23206Kнержавеющая стальM63214201012 по запросу
K1017.24008Kнержавеющая стальM84018251314 по запросу
K1017.25010Kнержавеющая стальM105022322018 по запросу
K1017.26312Kнержавеющая стальM126326402522 по запросу

Рукоятки крестообразные, стальные части — нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, стальные части — нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Материал
компонента
DD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1017.52505X15Lнержавеющая стальM5251216815 по запросу
K1017.52505X20Lнержавеющая стальM5251216820 по запросу
K1017.53206X15Lнержавеющая стальM63214201015 по запросу
K1017.53206X20Lнержавеющая стальM63214201020 по запросу
K1017.53206X25Lнержавеющая стальM63214201025 по запросу
K1017.53206X30Lнержавеющая стальM63214201030 по запросу
K1017.53206X40Lнержавеющая стальM63214201040 по запросу
K1017.53206X50Lнержавеющая стальM63214201050 по запросу
K1017.54008X20Lнержавеющая стальM84018251320 по запросу
K1017.54008X25Lнержавеющая стальM84018251325 по запросу
K1017.54008X30Lнержавеющая стальM84018251330 по запросу
K1017.54008X40Lнержавеющая стальM84018251340 по запросу
K1017.54008X50Lнержавеющая стальM84018251350 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33