Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Эти зажимные ручки подкупают своей исключительной формой. За счёт высоты исполнения достигается более высокое зажимное усилие от руки.Материал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Ручки зажимные имеются в наличии 2 размеров с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0280 Ручки зажимные высокие 206 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки зажимные высокие

Ручки зажимные высокие с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки зажимные высокие с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0280.4206KM642,73455,64,812,5 по запросу
K0280.4208KM842,73455,64,812,5 по запросу
K0280.4210KM1042,73455,64,812,5 по запросу
K0280.4212KM1242,73455,64,812,5 по запросу
K0280.4706KM647,838,162,25,612,5 по запросу
K0280.4708KM847,838,162,25,612,5 по запросу
K0280.4710KM1047,838,162,25,612,5 по запросу
K0280.4712KM1247,838,162,25,612,5 по запросу

Ручки зажимные высокие с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки зажимные высокие с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0280.4206X15LM642,73455,64,815 по запросу
K0280.4206X20LM642,73455,64,820 по запросу
K0280.4206X25LM642,73455,64,825 по запросу
K0280.4206X35LM642,73455,64,835 по запросу
K0280.4208X16LM842,73455,64,816 по запросу
K0280.4208X25LM842,73455,64,825 по запросу
K0280.4208X35LM842,73455,64,835 по запросу
K0280.4210X20LM1042,73455,64,820 по запросу
K0280.4210X30LM1042,73455,64,830 по запросу
K0280.4210X40LM1042,73455,64,840 по запросу
K0280.4210X50LM1042,73455,64,850 по запросу
K0280.4706X20LM647,838,162,25,620 по запросу
K0280.4706X35LM647,838,162,25,635 по запросу
K0280.4708X35LM847,838,162,25,635 по запросу
K0280.4710X40LM1047,838,162,25,640 по запросу
K0280.4710X50LM1047,838,162,25,650 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33