Группы товаров
Ручки с накаткой, антистатические
K0247

Ручки с накаткой, антистатические

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, графитово-черный.
Втулка или резьбовая шпилька из стали 5.8.
Исполнение: Резьбовой болт с синим пассивированием.Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.

Целевые группы:
Изготовители устройств, которые должны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU для изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0247 Ручки с накаткой, антистатические 196 kB
 Техническое описание ESD 214 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с накаткой, антистатические

Ручки с накаткой, антистатические, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, антистатические, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0247.1110624X15M621141922815 по запросу

Ручки с накаткой, антистатические, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, антистатические, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0247.1110624M621141922810 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33