Группы товаров
Рукоятки крестообразные DIN 6335 из алюминия
K0145

Рукоятки крестообразные DIN 6335 из алюминия

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Алюминий.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
По запросу:Рукоятки как заготовки (не шлифованные).Указание на чертеже:
Форма А: заготовка
Форма B: сквозное отверстие
Форма C: глухое отверстие
Форма D: рассверленная резьба
Форма E: глухое резьбовое отверстие
Форма L: с наружной резьбой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0145 Рукоятки крестообразные DIN 6335 из алюминия 189 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные DIN 6335 из алюминия

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма A, отливка

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма A, отливка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаПоверхность
корпуса
D1D2HH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.104008Aгладко отшлифованные40142614 по запросу
K0145.105010Aгладко отшлифованные50183420 по запросу
K0145.106312Aгладко отшлифованные63254225 по запросу
K0145.108016Aгладко отшлифованные80255230 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма B, сквозное отверстие

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Поверхность

D1DD2HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.205010Bгладко отшлифованные50101832 по запросу
K0145.206312Bгладко отшлифованные63122540 по запросу
K0145.204008Bгладко отшлифованные4081425 по запросу
K0145.208016Bгладко отшлифованные80162550 по запросу
K0145.2040082Bполированный4081425 по запросу
K0145.2050102Bполированный50101832 по запросу
K0145.2063122Bполированный63122540 по запросу
K0145.2080162Bполированный80162550 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма C, глухое отверстие

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма C, глухое отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Поверхность

DD1D2HTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.305010Cгладко отшлифованные105018321821 по запросу
K0145.306312Cгладко отшлифованные126325402225 по запросу
K0145.304008Cгладко отшлифованные84014251518 по запросу
K0145.308016Cгладко отшлифованные168025502832 по запросу
K0145.3040082Cполированный84014251518 по запросу
K0145.3050102Cполированный105018321821 по запросу
K0145.3063122Cполированный126325402225 по запросу
K0145.3080162Cполированный168025502832 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма D, нарезанная резьба

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма D, нарезанная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Поверхность

DD1D2D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.404008Dгладко отшлифованныеM840148,42515 по запросу
K0145.405010Dгладко отшлифованныеM10501810,53218 по запросу
K0145.406312Dгладко отшлифованныеM126325134022 по запросу
K0145.408016Dгладко отшлифованныеM168025175028 по запросу
K0145.4040082DполированныйM840148,42515 по запросу
K0145.4050102DполированныйM10501810,53218 по запросу
K0145.4063122DполированныйM126325134022 по запросу
K0145.4080162DполированныйM168025175028 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма E, глухое отверстие с резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Поверхность

DD1D2HTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.504008Eгладко отшлифованныеM84014251518 по запросу
K0145.505010Eгладко отшлифованныеM105018321821 по запросу
K0145.506312Eгладко отшлифованныеM126325402225 по запросу
K0145.508016Eгладко отшлифованныеM168025502832 по запросу
K0145.5040082EполированныйM84014251518 по запросу
K0145.5050102EполированныйM105018321821 по запросу
K0145.5063122EполированныйM126325402225 по запросу
K0145.5080162EполированныйM168025502832 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1

D2HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.604008X20Lгладко отшлифованныеM840142520 по запросу
K0145.604008X25Lгладко отшлифованныеM840142525 по запросу
K0145.604008X30Lгладко отшлифованныеM840142530 по запросу
K0145.604008X40Lгладко отшлифованныеM840142540 по запросу
K0145.604008X50Lгладко отшлифованныеM840142550 по запросу
K0145.605010X20Lгладко отшлифованныеM1050183220 по запросу
K0145.605010X25Lгладко отшлифованныеM1050183225 по запросу
K0145.605010X30Lгладко отшлифованныеM1050183230 по запросу
K0145.605010X40Lгладко отшлифованныеM1050183240 по запросу
K0145.605010X50Lгладко отшлифованныеM1050183250 по запросу
K0145.606312X20Lгладко отшлифованныеM1263254020 по запросу
K0145.606312X30Lгладко отшлифованныеM1263254030 по запросу
K0145.606312X40Lгладко отшлифованныеM1263254040 по запросу
K0145.606312X50Lгладко отшлифованныеM1263254050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33