Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма D, нарезанная резьба
K0145_D

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма D,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0145_D Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма D, нарезанная резьба 136 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма D, нарезанная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Поверхность

DD1D2D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.404008Dгладко отшлифованныеM840148,42515 по запросу
K0145.405010Dгладко отшлифованныеM10501810,53218 по запросу
K0145.406312Dгладко отшлифованныеM126325134022 по запросу
K0145.408016Dгладко отшлифованныеM168025175028 по запросу
K0145.4040082DполированныйM840148,42515 по запросу
K0145.4050102DполированныйM10501810,53218 по запросу
K0145.4063122DполированныйM126325134022 по запросу
K0145.4080162DполированныйM168025175028 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33