Группы товаров
Рукоятки звездообразные, антистатические согласно DIN 6336
K0155

Рукоятки звездообразные, антистатические согласно DIN 6336

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, графитово-черный.
Втулка или резьбовая шпилька из стали 5.8.
Исполнение: Резьбовой болт с синим пассивированием.Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.

Целевые группы:
Изготовители устройств, которые должны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU для изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка, с крышкой
Форма L: наружная резьба
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155 Рукоятки звездообразные, антистатические согласно DIN 6336 163 kB
 Техническое описание ESD 214 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные, антистатические согласно DIN 6336

Рукоятки звездообразные, антистатические, согласно DIN 6336, с внутренней резьбой, форма K

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, антистатические, согласно DIN 6336, с внутренней резьбой, форма K

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.1120824KM84018251314 по запросу

Рукоятки звездообразные, антистатические, согласно DIN 6336, с наружной резьбой, форма L

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, антистатические, согласно DIN 6336, с наружной резьбой, форма L

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.11408124X25LM84018251325 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33