Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма A, отливка
K0145_A

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма A,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
По запросу:Рукоятки как заготовки (не шлифованные).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0145_A Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма A, отливка 167 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма A, отливка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаПоверхность
корпуса
D1D2HH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.104008Aгладко отшлифованные40142614 по запросу
K0145.105010Aгладко отшлифованные50183420 по запросу
K0145.106312Aгладко отшлифованные63254225 по запросу
K0145.108016Aгладко отшлифованные80255230 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33