Группы товаров
Ручки грибковые с внутренней резьбой
K1286

Ручки грибковые с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31.
Сталь или нержавеющая сталь.
Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.
Указание:У варианта исполнения К1286.104 втулка выполнена из латуни.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1286 Ручки грибковые с внутренней резьбой 132 kB

Чертежи

Ручки грибковые с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1286.104ЛатуньM4211221106 по запросу
K1286.105Автоматная стальM5211221107,5 по запросу
K1286.206Автоматная стальM6251425129 по запросу
K1286.308Автоматная стальM83318331612 по запросу
K1286.1104нержавеющая стальM4211221106 по запросу
K1286.1105нержавеющая стальM5211221107,5 по запросу
K1286.1206нержавеющая стальM6251425129 по запросу
K1286.1308нержавеющая стальM83318331612 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33