Группы товаров
Ручки трехлепестковые с высокой втулкой
K0183

Ручки трехлепестковые с высокой втулкой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт из оцинкованной стали или нержавеющей стали, Без покрытия.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0183 Ручки трехлепестковые с высокой втулкой 153 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трехлепестковые с высокой втулкой

Ручки треугольные с высокой втулкой, внутренняя резьба

подробнее

Чертежи

Ручки треугольные с высокой втулкой, внутренняя резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
DD1D3HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0183.14006KСтальM640162212 по запросу
K0183.15008KСтальM850182814 по запросу
K0183.16210KСтальM1062223514 по запросу
K0183.24006Kнержавеющая стальM64016229 по запросу
K0183.25008Kнержавеющая стальM850182813 по запросу
K0183.26210Kнержавеющая стальM1062223513 по запросу

Ручки треугольные с высокой втулкой, наружная резьба

подробнее

Чертежи

Ручки треугольные с высокой втулкой, наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
DD1D3HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0183.14006X15LСтальM640162215 по запросу
K0183.14008X20LСтальM840162220 по запросу
K0183.15008X20LСтальM850182820 по запросу
K0183.15010X25LСтальM1050222825 по запросу
K0183.16210X25LСтальM1062223525 по запросу
K0183.24006X20Lнержавеющая стальM640122220 по запросу
K0183.24008X20Lнержавеющая стальM840162220 по запросу
K0183.25008X20Lнержавеющая стальM850182820 по запросу
K0183.25010X30Lнержавеющая стальM1050182830 по запросу
K0183.26210X30Lнержавеющая стальM1062223530 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33