Группы товаров
Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
K0268_PBMN

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Заглушка втулки устанавливается при монтаже. Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением. Для приведения блокирующейся цилиндрической ручки в рабочее положение нужно выполнить два действия:
— повернуть ручку по оси вращения до упора (90°);
— отжать рукоятку в осевом направлении в положение фиксации.
В задвинутом положении возможен оборот посредством ручки. Самостоятельное возвращение происходит после высвобождения.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0268_PBMN Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом 526 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0268.110802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияТермопласт802248-84,247,528,513-10412,79 по запросу
K0268.111003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияТермопласт8032410-84,247,528,513-10412,711,4 по запросу
K0268.121003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияТермопласт10032910-104,258,535,513-12915,711,4 по запросу
K0268.121204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияТермопласт10042912-104,258,535,513-12915,713,8 по запросу
K0268.131204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияТермопласт12543612-139824418,5-16119,513,8 по запросу
K0268.131405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияТермопласт12553614-139824418,5-16119,516,3 по запросу
K0268.1108026Калибровое отверстие с пазомБезопасностьТермопласт802248M684,247,528,5137,510412,79 по запросу
K0268.1110036Калибровое отверстие с пазомБезопасностьТермопласт8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 по запросу
K0268.1210036Калибровое отверстие с пазомБезопасностьТермопласт10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 по запросу
K0268.1212046Калибровое отверстие с пазомБезопасностьТермопласт10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 по запросу
K0268.1312046Калибровое отверстие с пазомБезопасностьТермопласт12543612M6139824418,57,516119,513,8 по запросу
K0268.1314056Калибровое отверстие с пазомБезопасностьТермопласт12553614M6139824418,57,516119,516,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33