Группы товаров
Маховики из пластмассы с 2 спицами и откидной ручкой
K0725

Маховики из пластмассы с 2 спицами и откидной ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из усиленного и стабилизированного полиамида.
Центральная заглушка из полиамида.
Проходная втулка и резьбовая вставка для цилиндрической ручки из стали.
Исполнение: Маховик, устойчив к маслу и пластичной смазке,
черный (RAL 9011), сатинированный.
Центральная заглушка, серая (RAL 7035).
Проходная втулка и
резьбовая вставка для откидной цилиндрической ручки, вороненая.
По запросу:Прочие цвета заглушки,
специальные исполнения.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0725 Маховики из пластмассы с 2 спицами и откидной ручкой 261 kB

Чертежи

Маховики из пластмассы с 2 спицами и откидной ручкой
Маховики из пластмассы с 2 спицами и откидной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3D4AHLL1L2L3L4В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0725.6130X12калибровое отверстие12912H73220512911120595253-- по запросу
K0725.6130X14калибровое отверстие12914H73220512911120595253-- по запросу
K0725.6160X14калибровое отверстие15914H74025653112624715559-- по запросу
K0725.6160X16калибровое отверстие15916H74025653112624715559-- по запросу
K0725.6200X16калибровое отверстие20016H754,527803316028916969-- по запросу
K0725.6200X20калибровое отверстие20020H754,527803316028916969-- по запросу
K0725.6345X20калибровое отверстие34620H767,52714843,514432918080-- по запросу
K0725.7130X12калибровое отверстие с пазом12912H73220512911120595253413,8 по запросу
K0725.7130X14калибровое отверстие с пазом12914H73220512911120595253516,3 по запросу
K0725.7160X14калибровое отверстие с пазом15914H74025653112624715559516,3 по запросу
K0725.7160X16калибровое отверстие с пазом15916H74025653112624715559518,3 по запросу
K0725.7200X16калибровое отверстие с пазом20016H754,527803316028916969518,3 по запросу
K0725.7200X20калибровое отверстие с пазом20020H754,527803316028916969622,8 по запросу
K0725.7345X20калибровое отверстие с пазом34620H767,52714843,514432918080622,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33