Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, черный.Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными например на маховике, вороте и кривошипной рукоятке.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0263 Ручки цилиндрические вращающиеся 151 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки цилиндрические вращающиеся

Ручки цилиндрические вращающиеся с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки цилиндрические вращающиеся с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Ручки цилиндрические вращающиеся с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки цилиндрические вращающиеся с наружной резьбой
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33