Группы товаров
Указатель положения для маховиков, аналого-цифровой индикатор
K1929

Указатель положения для маховиков, аналого-цифровой индикатор

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, смотровое окно из пластмассы.Исполнение: Корпус черный, усиленный стекловолокном.
Пыленепроницаемое смотровое окно.
Указание:Указатели положения разработаны для установки в маховики. Они позволяют быстро считывать такие установленные значения измерения, как длина, расход, частота вращения и т. д.
Регистрация результатов измерения осуществляется согласно принципу силы тяжести. Предназначается для применения в горизонтальных шпинделях.

Один оборот черного указателя соответствует одному обороту шпинделя. 5-значный цифровой указатель обеспечивает очень точное и простое считывание положения.
По запросу:Другой шаг.Принадлежности:– Маховики K1930Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1929 Указатель положения для маховиков, аналого-цифровой индикатор 213 kB

Чертежи

Указатель положения для маховиков, аналого-цифровой индикатор

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерШагИндикация
после одного
оборота
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1929.80020180200002Маховик, размер 80  по запросу
K1929.80030180300003Маховик, размер 80  по запросу
K1929.80040180400004Маховик, размер 80  по запросу
K1929.80050180500005Маховик, размер 80  по запросу
K1929.801001801000010Маховик, размер 80  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33