Группы товаров
Дисковые маховики с вращающейся ручкой
K0164

Дисковые маховики с вращающейся ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, никелированная или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.
Ручка вращающаяся, стальные части никелированные или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Маховик поставляется с несмонтированной ручкой.По запросу:Другие калибровые отверстия.Указание на чертеже:
Форма D: просверленная
Форма E: с калиброванным отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0164 Дисковые маховики с вращающейся ручкой 163 kB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики с вращающейся ручкой

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, форма D, просверлено

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, форма D, просверлено

Выбор / фильтр товаров

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыМатериал, стальные деталиD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0164.1100X10EС посадочным отверстиемсталь10010H8222079M6299829,5193954,7Снято с производства  по запросу
K0164.1125X12EС посадочным отверстиемсталь12512H82621101M6349834244654,7Снято с производства  по запросу

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, стальные части из нержавеющей стали, форма D, просверлено

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, стальные части из нержавеющей стали, форма D, просверлено

Выбор / фильтр товаров

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, стальные части из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики с вращающейся ручкой, стальные части из нержавеющей стали, форма E, с калибровым отверстием
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
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33