Группы товаров
Ручки цилиндрические вращающиеся с шестигранным углублением
K0740

Ручки цилиндрические вращающиеся с шестигранным углублением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка термопласт, стальные части оцинкованные.Исполнение: Поверхность черная сатинированная.Указание:Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными, например, на маховиках и кривошипных рукоятках.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0740 Ручки цилиндрические вращающиеся с шестигранным углублением 99,7 kB

Чертежи

Ручки цилиндрические вращающиеся с шестигранным углублением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0740.06200520M620151012513 по запросу
K0740.06230620M623181012623 по запросу
K0740.08230620M823181015624 по запросу
K0740.08250720M825191015714 по запросу
K0740.10250720M1025191015714 по запросу
K0740.08250810M826221415814 по запросу
K0740.10250810M1026221415815 по запросу
K0740.12260820M1226221415815 по запросу
K0740.10270930M1027221415925 по запросу
K0740.12270930M1227221415925 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33