Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.Указание:Δ На этом месте укажите цветовой код. При черном цвете цветной код не требуется.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0275 Маховики дельтовидные 273 kB

Чертежи

Маховики дельтовидные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
D1D2D3L1L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0275.05005чёрно-серый RAL 702150512,57,3105 по запросу
K0275.050051ярко-зелёный RAL 603250512,57,3105 по запросу
K0275.050052ярко-красный RAL 302050512,57,3105 по запросу
K0275.050053ярко-жёлтый RAL 102150512,57,3105 по запросу
K0275.050054ярко-синий RAL 501750512,57,3105 по запросу
K0275.05006чёрно-серый RAL 702150512,57,3106 по запросу
K0275.050061ярко-зелёный RAL 603250512,57,3106 по запросу
K0275.050062ярко-красный RAL 302050512,57,3106 по запросу
K0275.050063ярко-жёлтый RAL 102150512,57,3106 по запросу
K0275.050064ярко-синий RAL 501750512,57,3106 по запросу
K0275.06306чёрно-серый RAL 702163515,8912,66 по запросу
K0275.063061ярко-зелёный RAL 603263515,8912,66 по запросу
K0275.063062ярко-красный RAL 302063515,8912,66 по запросу
K0275.063063ярко-жёлтый RAL 102163515,8912,66 по запросу
K0275.063064ярко-синий RAL 501763515,8912,66 по запросу
K0275.06307чёрно-серый RAL 702163515,8912,67 по запросу
K0275.063071ярко-зелёный RAL 603263515,8912,67 по запросу
K0275.063072ярко-красный RAL 302063515,8912,67 по запросу
K0275.063073ярко-жёлтый RAL 102163515,8912,67 по запросу
K0275.063074ярко-синий RAL 501763515,8912,67 по запросу
K0275.08008чёрно-серый RAL 70218052012168 по запросу
K0275.080081ярко-зелёный RAL 60328052012168 по запросу
K0275.080082ярко-красный RAL 30208052012168 по запросу
K0275.080083ярко-жёлтый RAL 10218052012168 по запросу
K0275.080084ярко-синий RAL 50178052012168 по запросу
K0275.08009чёрно-серый RAL 70218052012169 по запросу
K0275.080091ярко-зелёный RAL 60328052012169 по запросу
K0275.080092ярко-красный RAL 30208052012169 по запросу
K0275.080093ярко-жёлтый RAL 10218052012169 по запросу
K0275.080094ярко-синий RAL 50178052012169 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33