Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиамида 6.
Полый вал из стали.
Смотровое окно из полимера.
Установочный винт из стали.
Исполнение: Корпус, ударопрочный.
Полый вал, вороненый.
Установочный винт, цвет черный.
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.
Указание:Указатели положения позволяют считывать с первого взгляда установленные значения измерения.
Кроме того, показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет показывать различные значения от передаточного механизма.
Указатели положения имеют компактную конструкцию с очень четкой индикацией. Они особенно хорошо подходят для небольших расстояний шпинделя и малых диаметров валов и имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.

** Указать для 1-й звезды вариант монтажа, а для 2-й звезды направление счета. (См. образец заказа «Вариант монтажа, направление счета»).
Технические данные:- отсчётное устройство из 3 декад
- высота цифр 4 мм
- полый вал -Ø 10 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей
По запросу:- индикация в дюймахПринадлежности:- Переходная втулка K0412Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0408 Указатель положения 237 kB

Чертежи

Указатель положения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
BDHLШагМонтажное
положение
Направление счетаИндикация
после одного
оборота
Место
запятой
макс. частота
вращения
об/мин
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0408.01001111оранжевый чистый RAL 20042610332211101,01500  по запросу
K0408.01001121оранжевый чистый RAL 20042610332211201,01500  по запросу
K0408.01001211оранжевый чистый RAL 20042610332212101,01500  по запросу
K0408.01001221оранжевый чистый RAL 20042610332212201,01500  по запросу
K0408.01001311оранжевый чистый RAL 20042610332213101,01500  по запросу
K0408.01001321оранжевый чистый RAL 20042610332213201,01500  по запросу
K0408.01001411оранжевый чистый RAL 20042610332214101,01500  по запросу
K0408.01001421оранжевый чистый RAL 20042610332214201,01500  по запросу
K0408.02001111оранжевый чистый RAL 20042610332221102,01500  по запросу
K0408.02001121оранжевый чистый RAL 20042610332221202,01500  по запросу
K0408.02001211оранжевый чистый RAL 20042610332222102,01500  по запросу
K0408.02001311оранжевый чистый RAL 20042610332223102,01500  по запросу
K0408.02001321оранжевый чистый RAL 20042610332223202,01500  по запросу
K0408.02001411оранжевый чистый RAL 20042610332224102,01500  по запросу
K0408.02001421оранжевый чистый RAL 20042610332224202,01500  по запросу
K0408.02501111оранжевый чистый RAL 2004261033222,51102,51500  по запросу
K0408.02501121оранжевый чистый RAL 2004261033222,51202,51500  по запросу
K0408.02501221оранжевый чистый RAL 2004261033222,52202,51500  по запросу
K0408.02501311оранжевый чистый RAL 2004261033222,53102,51500  по запросу
K0408.02501321оранжевый чистый RAL 2004261033222,53202,51500  по запросу
K0408.02501411оранжевый чистый RAL 2004261033222,54102,51500  по запросу
K0408.02501421оранжевый чистый RAL 2004261033222,54202,51500  по запросу
K0408.03001111оранжевый чистый RAL 20042610332231103,01500  по запросу
K0408.03001121оранжевый чистый RAL 20042610332231203,01500  по запросу
K0408.03001211оранжевый чистый RAL 20042610332232103,01500  по запросу
K0408.03001221оранжевый чистый RAL 20042610332232203,01500  по запросу
K0408.03001311оранжевый чистый RAL 20042610332233103,01500  по запросу
K0408.03001321оранжевый чистый RAL 20042610332233203,01500  по запросу
K0408.03001421оранжевый чистый RAL 20042610332234203,01500  по запросу
K0408.04001111оранжевый чистый RAL 20042610332241104,01375  по запросу
K0408.04001121оранжевый чистый RAL 20042610332241204,01375  по запросу
K0408.04001211оранжевый чистый RAL 20042610332242104,01375  по запросу
K0408.04001221оранжевый чистый RAL 20042610332242204,01375  по запросу
K0408.04001311оранжевый чистый RAL 20042610332243104,01375  по запросу
K0408.04001321оранжевый чистый RAL 20042610332243204,01375  по запросу
K0408.04001411оранжевый чистый RAL 20042610332244104,01375  по запросу
K0408.04001421оранжевый чистый RAL 20042610332244204,01375  по запросу
K0408.05001111оранжевый чистый RAL 20042610332251105,01300  по запросу
K0408.05001121оранжевый чистый RAL 20042610332251205,01300  по запросу
K0408.05001211оранжевый чистый RAL 20042610332252105,01300  по запросу
K0408.05001221оранжевый чистый RAL 20042610332252205,01300  по запросу
K0408.05001321оранжевый чистый RAL 20042610332253205,01300  по запросу
K0408.05001411оранжевый чистый RAL 20042610332254105,01300  по запросу
K0408.05001421оранжевый чистый RAL 20042610332254205,01300  по запросу
K0408.06001111оранжевый чистый RAL 20042610332261106,01250  по запросу
K0408.06001121оранжевый чистый RAL 20042610332261206,01250  по запросу
K0408.06001221оранжевый чистый RAL 20042610332262206,01250  по запросу
K0408.06001311оранжевый чистый RAL 20042610332263106,01250  по запросу
K0408.06001321оранжевый чистый RAL 20042610332263206,01250  по запросу
K0408.06001411оранжевый чистый RAL 20042610332264106,01250  по запросу
K0408.06001421оранжевый чистый RAL 20042610332264206,01250  по запросу
K0408.08001111оранжевый чистый RAL 20042610332281108,01180  по запросу
K0408.08001121оранжевый чистый RAL 20042610332281208,01180  по запросу
K0408.08001211оранжевый чистый RAL 20042610332282108,01180  по запросу
K0408.08001221оранжевый чистый RAL 20042610332282208,01180  по запросу
K0408.08001311оранжевый чистый RAL 20042610332283108,01180  по запросу
K0408.08001321оранжевый чистый RAL 20042610332283208,01180  по запросу
K0408.08001421оранжевый чистый RAL 20042610332284208,01180  по запросу
K0408.10001111оранжевый чистый RAL 200426103322101110,01150  по запросу
K0408.10001211оранжевый чистый RAL 200426103322102110,01150  по запросу
K0408.10001221оранжевый чистый RAL 200426103322102210,01150  по запросу
K0408.10001311оранжевый чистый RAL 200426103322103110,01150  по запросу
K0408.10001321оранжевый чистый RAL 200426103322103210,01150  по запросу
K0408.10001411оранжевый чистый RAL 200426103322104110,01150  по запросу
K0408.10001421оранжевый чистый RAL 200426103322104210,01150  по запросу
K0408.01001112черный2610332211101,01500  по запросу
K0408.01001122черный2610332211201,01500  по запросу
K0408.01001212черный2610332212101,01500  по запросу
K0408.01001312черный2610332213101,01500  по запросу
K0408.01001322черный2610332213201,01500  по запросу
K0408.01001412черный2610332214101,01500  по запросу
K0408.01001422черный2610332214201,01500  по запросу
K0408.02001112черный2610332221102,01500  по запросу
K0408.02001122черный2610332221202,01500  по запросу
K0408.02001212черный2610332222102,01500  по запросу
K0408.02001222черный2610332222202,01500  по запросу
K0408.02001312черный2610332223102,01500  по запросу
K0408.02001322черный2610332223202,01500  по запросу
K0408.02001412черный2610332224102,01500  по запросу
K0408.02001422черный2610332224202,01500  по запросу
K0408.02501112черный261033222,51102,51500  по запросу
K0408.02501212черный261033222,52102,51500  по запросу
K0408.02501222черный261033222,52202,51500  по запросу
K0408.02501322черный261033222,53202,51500  по запросу
K0408.02501412черный261033222,54102,51500  по запросу
K0408.02501422черный261033222,54202,51500  по запросу
K0408.03001112черный2610332231103,01500  по запросу
K0408.03001122черный2610332231203,01500  по запросу
K0408.03001212черный2610332232103,01500  по запросу
K0408.03001222черный2610332232203,01500  по запросу
K0408.03001312черный2610332233103,01500  по запросу
K0408.03001322черный2610332233203,01500  по запросу
K0408.03001412черный2610332234103,01500  по запросу
K0408.03001422черный2610332234203,01500  по запросу
K0408.04001112черный2610332241104,01375  по запросу
K0408.04001122черный2610332241204,01375  по запросу
K0408.04001212черный2610332242104,01375  по запросу
K0408.04001312черный2610332243104,01375  по запросу
K0408.04001322черный2610332243204,01375  по запросу
K0408.04001412черный2610332244104,01375  по запросу
K0408.04001422черный2610332244204,01375  по запросу
K0408.05001112черный2610332251105,01300  по запросу
K0408.05001122черный2610332251205,01300  по запросу
K0408.05001212черный2610332252105,01300  по запросу
K0408.05001222черный2610332252205,01300  по запросу
K0408.05001312черный2610332253105,01300  по запросу
K0408.05001412черный2610332254105,01300  по запросу
K0408.05001422черный2610332254205,01300  по запросу
K0408.06001112черный2610332261106,01250  по запросу
K0408.06001122черный2610332261206,01250  по запросу
K0408.06001212черный2610332262106,01250  по запросу
K0408.06001222черный2610332262206,01250  по запросу
K0408.06001312черный2610332263106,01250  по запросу
K0408.06001322черный2610332263206,01250  по запросу
K0408.06001412черный2610332264106,01250  по запросу
K0408.06001422черный2610332264206,01250  по запросу
K0408.08001112черный2610332281108,01180  по запросу
K0408.08001122черный2610332281208,01180  по запросу
K0408.08001212черный2610332282108,01180  по запросу
K0408.08001222черный2610332282208,01180  по запросу
K0408.08001312черный2610332283108,01180  по запросу
K0408.08001322черный2610332283208,01180  по запросу
K0408.08001412черный2610332284108,01180  по запросу
K0408.08001422черный2610332284208,01180  по запросу
K0408.10001112черный26103322101110,01150  по запросу
K0408.10001122черный26103322101210,01150  по запросу
K0408.10001212черный26103322102110,01150  по запросу
K0408.10001222черный26103322102210,01150  по запросу
K0408.10001312черный26103322103110,01150  по запросу
K0408.10001322черный26103322103210,01150  по запросу
K0408.10001412черный26103322104110,01150  по запросу
K0408.10001422черный26103322104210,01150  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33