Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.Исполнение: Oтполированный до блеска.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1222 Овальные ручки 141 kB

Чертежи

Овальные ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2L1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1222.050M51473425 по запросу
K1222.060M623146017 по запросу
K1222.080M822146025 по запросу
K1222.081M826167019 по запросу
K1222.100M102715,57025 по запросу
K1222.101M1035228525 по запросу
K1222.120M122715,57025 по запросу
K1222.121M1235228525 по запросу
K1222.160M1635228530 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33