Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:полимер.Указание:Пластины промежуточные служат креплением для установочных колец и для радиального уплотнения вала.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0413 Пластины промежуточные 238 kB

Чертежи

Пластины промежуточные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0413.041K0409, K0771 по запросу
K0413.091K0410, K0411 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33