Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Переходные втулки применяются для согласования диаметра указателя положения и ходового шпинделя.
Установочный винт входит в комплект поставки.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0412 Втулки переходные 222 kB

Чертежи

Втулки переходные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ADD1D2LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0412.10062,51063,214K0408 по запросу
K0412.10082,51083,214K0408 по запросу
K0412.14063,51464,217K0409, K1928 по запросу
K0412.14083,51484,217K0409, K1928 по запросу
K0412.14103,514104,217K0409, K1928 по запросу
K0412.14123,514124,217K0409, K1928 по запросу
K0412.20124,520125,520K0410 по запросу
K0412.20144,520145,520K0410 по запросу
K0412.20164,520165,520K0410 по запросу
K0412.20184,520185,520K0410 по запросу
K0412.3012430125,530K0411 по запросу
K0412.3014430145,530K0411 по запросу
K0412.3016430165,530K0411 по запросу
K0412.3018430185,530K0411 по запросу
K0412.3020430205,530K0411 по запросу
K0412.3025430255,530K0411 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33