Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Ручка фасонная неподвижная DIN 39.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0728 Рукоятки кривошипные из стали 152 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AD1D2D3D4HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0728.107251671013133265,5 по запросу
K0728.108342081416174687 по запросу
K0728.110412310161819,550103,5 по запросу
K0728.112502612182021,556124 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33