Группы товаров
Пластмассовый указатель положения, электронное соединение ввода-вывода, интерфейс
K1657

Пластмассовый указатель положения, электронное соединение...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из пластмассы.
Вал из нержавеющей стали.
Штекерная резьба из латуни.
Металлический пазовый сухарь для заземления.
Исполнение: Латунь никелированная.
1 x штекерный соединитель M8 (закодировано A), 4-полюсный, 1 штифт.
Указание:Указатели положения с соединением ввода-вывода предназначены для контроля регулировки форматов, чтобы эффективно уменьшить время на переналадку и повысить КПД станков.

С помощью двухстрочной ЖК-индикации можно отобразить как заданное значение, так и фактическое значение.
Два дополнительных светодиода выдают пользователю визуальные сигналы, совпадает ли заданное значение с фактическим (светодиоды горят зеленым светом) или не совпадает (светодиоды горят красным светом). Далее для пользователя светодиоды отображают, в каком направлении необходимо отрегулировать узел для достижения необходимого положения.
Указатели положений K1657.1530 и K1657.1650 соединяются через вал с узлом. С помощью сенсорного датчика и магнитных лент определяется положение узла.

Указатели положений K1657.1531 и K1657.1651 монтируются непосредственно на узел. Определение положения выполняется с помощью магнитного датчика (K1658) и магнитной ленты (K1663). Предназначено исключительно для линейного измерения длины.
Технические данные:Указатели положения K1657.1530 и K1657.1650
Частота вращения: ≤ 500 об/мин
Рабочее напряжение: 24 В пост. тока ±20 %
Потребляемый ток: ~30 мА
Срок службы аккумуляторной батареи: ~5 лет
Разрешение: 880 инкрементов/оборот
Область измерения: ≤ 11 914 оборотов
Температура окружающей среды: от 0 до +60 °C
Температура хранения: от –20 до +80 °C

Указатели положения K1657.1531 и K1657.1651
Рабочее напряжение: 24 В пост. тока ±20 %
Потребляемый ток: ~30 мА
Срок службы аккумуляторной батареи: ~5 лет
Разрешение: 0,01 мм (с магнитным датчиком K1658)
Точность системы: ±35 мкм (с магнитным датчиком K1658)
Область измерения: ±655 м (с магнитным датчиком K1658)
Температура окружающей среды: от 0 до +60 °C
Температура хранения: от –20 до +80 °C
По запросу:Сертификат соответствия.Принадлежности:Указатели положений K1657.1530 и K1657.1650:
Переходная втулка K0412.20 **.
Указатели положений K1657.1531 и K1657.1651:
Магнитный датчик K1658.
Магнитная лента K1663.
Обратите внимание:Указатели положений можно включить исключительно в систему связи через соединение ввода-вывода.Объем поставкиУказатель положений.
Руководство по монтажу.
Указание на чертеже:
1) Присоединительные размеры вала
2) Установочный штифт M3 (2 x 120°)
3) Мин. необходимая площадь для смены аккумулятора без демонтажа.
4) 2 x M5/7 глубиной
5) Контактная зона
6) Пазовый сухарь для заземления плоского штекера 6.3 или кабельного зажима
7) Соединение ввода-вывода, штекер M8 (контактный штифт), присоединительная металлическая резьба
8) Датчик
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1657 Пластмассовый указатель положения, электронное соединение ввода-вывода, интерфейс 421 kB

Чертежи (общий обзор)

Пластмассовый указатель положения, электронное соединение ввода-вывода, интерфейс

Пластмассовый указатель положения, электронное
соединение ввода-вывода, интерфейс, форма A, с полым валом

подробнее

Чертежи

Пластмассовый указатель положения, электронное
соединение ввода-вывода, интерфейс, форма A, с полым валом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
B

DHLСтепень защитыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1657.1530Aнержавеющая сталь50,32068,448IP53 по запросу
K1657.1650Aнержавеющая сталь50,32068,448IP65 по запросу

Пластмассовый указатель положения, электронное
соединение ввода-вывода, интерфейс, форма B,
с магнитным сканером

подробнее

Чертежи

Пластмассовый указатель положения, электронное
соединение ввода-вывода, интерфейс, форма B, 
с магнитным сканером

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

HLСтепень защитыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1657.1531B50,368,448IP53 по запросу
K1657.1651B50,368,448IP65 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33