Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка термопласт, стальные части вороненые.Исполнение: Поверхность черная сатинированная.Указание:Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными, например, на маховиках и кривошипных рукоятках.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0775 Ручки цилиндрические откидные 115 kB

Чертежи

Ручки цилиндрические откидные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1

SWLL1L2L3HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0775.06200490AM62010949635324,5 по запросу
K0775.08250690AM82513117087,57428 по запросу
K0775.10260890BM10261716901149634 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33