Группы товаров
Датчики полых валов с магнитным считыванием
K1926

Датчики полых валов с магнитным считыванием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Вал из нержавеющей стали.
Корпус из пластмассы.
Кабельная оболочка из ПВХ.
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Плоский штекер 8-контактный, 1 штифт.
Радиус изгиба кабеля > 17 мм (стационарная прокладка).
Указание:Для частоты вращения ≤ 600 об/мин.
Простой монтаж для полых валов до макс. ø 20 мм.
Разъемное подключение к указателям положения K1905 и K1906.
Запитывание рабочим напряжением и потребление тока датчика выполняется с помощью индикаторной электроники.
Разрешение и диапазон измерения зависят от индикаторной электроники.
Технические данные:– Вращательный измерительный датчик
– Сканирование происходит с помощью магнитного колеса с 18 полюсами, каждый 5 мм
– Степень защиты IP 65; EN60529
Диапазон температур:— Температура окружающей среды от 0 до 60 °C
— Температура хранения от –10 до 70 °C
Монтаж:Монтаж должен выполняться на основе прилагаемой информации для пользователя.Принадлежности:Указатели положения K1905 и K1906.
Переходные втулки K1927.
Обратите внимание:Образование конденсата не допускается.Указание на чертеже:
1) Направление вращения
2) Уплотняющая пластина
3) Установочный штифт M3 (2x120°)
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1926 Датчики полых валов с магнитным считыванием 372 kB

Чертежи

Датчики полых валов с магнитным считыванием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаHL

PCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1926.05005235,2500 по запросу
K1926.10005235,21000 по запросу
K1926.20005235,22000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33