Группы товаров
Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник
K0268_IV

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде. Для приведения блокирующейся цилиндрической ручки в рабочее положение нужно выполнить два действия:
— повернуть ручку по оси вращения до упора (90°);
— отжать рукоятку в осевом направлении в положение фиксации. В задвинутом положении возможен оборот посредством ручки. Самостоятельное возвращение происходит после высвобождения.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0268_IV Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник 455 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0268.2108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияТермопласт8024-84,247,528,513-10412,78 по запросу
K0268.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияТермопласт8024-84,247,528,513-10412,710 по запросу
K0268.2210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияТермопласт10029-104,258,535,513-12915,710 по запросу
K0268.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияТермопласт10029-104,258,535,513-12915,712 по запросу
K0268.2312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияТермопласт12536-139824418,5-16119,512 по запросу
K0268.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияТермопласт12536-139824418,5-16119,514 по запросу
K0268.21086внутренний четырёхгранникБезопасностьТермопласт8024M684,247,528,5137,510412,78 по запросу
K0268.21106внутренний четырёхгранникБезопасностьТермопласт8024M684,247,528,5137,510412,710 по запросу
K0268.22106внутренний четырёхгранникБезопасностьТермопласт10029M6104,258,535,5137,512915,710 по запросу
K0268.22126внутренний четырёхгранникБезопасностьТермопласт10029M6104,258,535,5137,512915,712 по запросу
K0268.23126внутренний четырёхгранникБезопасностьТермопласт12536M6139824418,57,516119,512 по запросу
K0268.23146внутренний четырёхгранникБезопасностьТермопласт12536M6139824418,57,516119,514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33