Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1221 Рукоятки конусные твердые 99,6 kB

Чертежи

Рукоятки конусные твердые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1221.120408M4129840 по запросу
K1221.150507M51511750 по запросу
K1221.180608M61813864 по запросу
K1221.210610M621151072 по запросу
K1221.210810M821151072 по запросу
K1221.250810M825171090 по запросу
K1221.261012M10262012100 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33