Группы товаров
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E из алюминия
K0167

Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E из алюминия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка фасонная, алюминий. Осевая часть, сталь.Исполнение: Ручка полированная, осевая часть вороненая.Указание:Ручки подходят для маховиков DIN 950.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0167 Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E из алюминия 96 kB

Чертежи

Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыDD1

D4LL1L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0167.0616050наружная резьбаM61610115073 по запросу
K0167.0820064наружная резьбаM82013136484 по запросу
K0167.1025080наружная резьбаM1025161480105 по запросу
K0167.1232100наружная резьбаM12322021100136 по запросу
K0167.1636112наружная резьбаM16362226112148 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33