Группы товаров
Фасонные ручки, вращающиеся подобные DIN 98, форма E, из алюминия
K0169

Фасонные ручки, вращающиеся подобные DIN 98, форма E, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка фасонная, алюминий. Осевая часть, сталь.Исполнение: Фасонная ручка полированная, осевая часть оцинкованна, с синей пассивацией.Указание:Ручки подходят для маховиков DIN 950.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0169 Фасонные ручки, вращающиеся подобные DIN 98, форма E, из алюминия 105 kB

Чертежи

Фасонные ручки, вращающиеся подобные DIN 98, форма E, из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыDD1

D4D6LL1L3L4SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0169.0616055наружная резьбаM61610141154,55,553 по запросу
K0169.0820067наружная резьбаM82013181367664 по запросу
K0169.1025083наружная резьбаM10251621138386,55 по запросу
K0169.1232105наружная резьбаM1232202616105,510,586 по запросу
K0169.1636117наружная резьбаM16362229261171198 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33