Группы товаров
 Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E, из нержавеющей стали
K1199

Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305 или 1.4401

Исполнение: электролитически полированный.Указание:Нержавеющая сталь 1.4401, аналог DIN 39.
Фасонная ручка подходит под маховики DIN 950.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1199 Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E, из нержавеющей стали 138 kB

Чертежи

 Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E, из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид
стали
Исполнение 2DD1

D4LL1L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1199.06160501.4305с шестигранным углублениемM61610115073 по запросу
K1199.08200641.4305с шестигранным углублениемM82013136484 по запросу
K1199.10250801.4305с шестигранным углублениемM1025161480105 по запросу
K1199.106160501.4401без шестигранного углубленияM6161113515,1- по запросу
K1199.108200641.4401без шестигранного углубленияM8211414678,75- по запросу
K1199.110250801.4401без шестигранного углубленияM10251618819,75- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33