Группы товаров
Фасонные ручки, вращающиеся подобный DIN 98, форма E, из стали
K0168

Фасонные ручки, вращающиеся подобный DIN 98, форма E, из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка фасонная, сталь. Осевая часть, сталь.Исполнение: Фасонная ручка и осевая часть оцинкованны, с синей пассивацией.Указание:Фасонные ручки с D1 = 25 мм и 32 мм имеют длину резьбы L2 меньше заданной в стандарте DIN 98. Фасонная ручка подходит к маховикам по DIN 950.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0168 Фасонные ручки, вращающиеся подобный DIN 98, форма E, из стали 103 kB

Чертежи

Фасонные ручки, вращающиеся подобный DIN 98, форма E, из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыDD1

D4D6LL1L3L4SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0168.0616055наружная резьбаM61610141154,55,553 по запросу
K0168.0820067наружная резьбаM82013181367664 по запросу
K0168.1025083наружная резьбаM10251621138386,55 по запросу
K0168.1232105наружная резьбаM1232202616105,510,586 по запросу
K0168.1636117наружная резьбаM16362229261171198 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33