Группы товаров
Маховики из серого чугуна, DIN 950, с вращающейся фасонной ручкой
K0671_MDG

Маховики из серого чугуна, DIN 950, с вращающейся фасонной ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик чугун.
Фасонная ручка, сталь.
Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики с полимерным покрытием.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0671_MDG Маховики из серого чугуна, DIN 950, с вращающейся фасонной ручкой 293 kB

Чертежи

Маховики из серого чугуна, DIN 950, с вращающейся фасонной ручкой
Маховики из серого чугуна, DIN 950, с вращающейся фасонной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
Количество
спиц
вращающаяся фасонная
ручка DIN 98,
форма E
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0671.4080X10калибровое отверстие8010H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.4080X12калибровое отверстие8012H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.4100X10калибровое отверстие10010H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.4100X12калибровое отверстие10012H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.4125X12калибровое отверстие12512H7281836--3ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.4125X14калибровое отверстие12514H7281836--3ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.4140X14калибровое отверстие14014H7301939--3ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.4140X16калибровое отверстие14016H7301939--3ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.4160X14калибровое отверстие16014H7322040--3ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4160X16калибровое отверстие16016H7322040--3ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4180X16калибровое отверстие18016H7362243--3ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4180X18калибровое отверстие18018H7362243--3ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4200X18калибровое отверстие20018H7382445--3ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4200X22калибровое отверстие20022H7382445--3ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.4250X22калибровое отверстие25022H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.4250X26калибровое отверстие25026H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.4315X26калибровое отверстие31526H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.4315X30калибровое отверстие31530H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.4400X30калибровое отверстие40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.4400X34калибровое отверстие40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.4500X34калибровое отверстие50034H7784572--5ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.4500X40калибровое отверстие50040H7784572--5ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.5080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241629311,43ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.5080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241629413,83ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.5100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,43ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.5100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,83ø16 x M6 x 54.5  по запросу
K0671.5125X12калибровое отверстие с пазом12512H7281836413,83ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.5125X14калибровое отверстие с пазом12514H7281836516,33ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.5140X14калибровое отверстие с пазом14014H7301939516,33ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.5140X16калибровое отверстие с пазом14016H7301939518,33ø20 x M8 x 67  по запросу
K0671.5160X14калибровое отверстие с пазом16014H7322040516,33ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5160X16калибровое отверстие с пазом16016H7322040518,33ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5180X16калибровое отверстие с пазом18016H7362243518,33ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5180X18калибровое отверстие с пазом18018H7362243620,83ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5200X18калибровое отверстие с пазом20018H7382445620,83ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5200X22калибровое отверстие с пазом20022H7382445624,83ø25 x M10 x 83  по запросу
K0671.5250X22калибровое отверстие с пазом25022H7452850624,85ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.5250X26калибровое отверстие с пазом25026H7452850829,35ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.5315X26калибровое отверстие с пазом31526H7533356829,35ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.5315X30калибровое отверстие с пазом31530H7533356833,35ø32 x M12 x 105,5  по запросу
K0671.5400X30калибровое отверстие с пазом40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.5400X34калибровое отверстие с пазом40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.5500X34калибровое отверстие с пазом50034H77845721037,35ø36 x M16 x 117 по запросу
K0671.5500X40калибровое отверстие с пазом50040H77845721243,35ø36 x M16 x 117 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33