Группы товаров

Маховик

Маховики KIPP предназначены для поворота вала вручную. В основном, они применяются в машиностроении и станкостроении в качестве элементов управления, позволяющих выполнять юстировку и настройку вручную при помощи вращательных движений. При этом их устанавливают на оборудование, инструментальные станки и редукторные двигатели, где они, к примеру, открывают и закрывают клапаны. Кроме того, при помощи маховика можно передвигать отдельные детали машин в аварийном режиме.
Маховичок для вращения вала вручную

Маховики — принцип действия

Для того чтобы вращательные движения от руки без потерь переходили на детали машин, требующие юстировки или позиционирования, маховики KIPP соединяют с валом посредством шпоночного паза или, в качестве опции, при помощи зажимов. Кроме того, чтобы упростить управление, можно установить маховик с кривошипной рукояткой.
Дисковые маховики с вращающейся ручкой

Маховики — исполнения

Ассортимент продукции KIPP включает в себя различные варианты: от спицевого маховика из алюминия и сплошного маховика из пластмассы до маховика по стандарту DIN 950 из чугуна. Также доступны исполнения из дюропласта и термопласта. Кроме того, в рамках дизайнерской линии NOVOgrip компания KIPP поставляет маховики эргономичной формы.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33