Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием
K1522_E

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Откидная цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1522_E Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием 963 kB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1522.100101черныйEС посадочным отверстием33100102816M51617,492,51747,545 по запросу
K1522.100121черныйEС посадочным отверстием33100122816M51617,492,51747,545 по запросу
K1522.125121черныйEС посадочным отверстием42125123119,9M62018,3105,51856,549 по запросу
K1522.125141черныйEС посадочным отверстием42125143119,9M62018,3105,51856,549 по запросу
K1522.100102серебристыйEС посадочным отверстием33100102816M51617,492,51747,545 по запросу
K1522.100122серебристыйEС посадочным отверстием33100122816M51617,492,51747,545 по запросу
K1522.125122серебристыйEС посадочным отверстием42125123119,9M62018,3105,51856,549 по запросу
K1522.125142серебристыйEС посадочным отверстием42125143119,9M62018,3105,51856,549 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33