Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием
K1522_A

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Откидная цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1522_A Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием 971 kB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1522.1001016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100102816M516M617,45,592,51747,545 по запросу
K1522.1001216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100122816M516M617,46,592,51747,545 по запросу
K1522.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 по запросу
K1522.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 по запросу
K1522.1001026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100102816M516M617,45,592,51747,545 по запросу
K1522.1001226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100122816M516M617,46,592,51747,545 по запросу
K1522.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 по запросу
K1522.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33