Группы товаров
Сферическая рукоятка, вращающаяся, с наружной резьбой
K0726_AG

Сферическая рукоятка, вращающаяся, с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шар из дуропласта PF 31.
Болт из стали или нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Шар черный блестящий.
Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0726_AG Сферическая рукоятка, вращающаяся, с наружной резьбой 130 kB

Чертежи

Сферическая рукоятка, вращающаяся, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
BDD1D2HH1H2LSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0726.061Сталь5M6251022,51551183 по запросу
K0726.081Сталь6M8321329,519613104 по запросу
K0726.101Сталь8M1040163724814135 по запросу
K0726.121Сталь10M12502047311221176 по запросу
K0726.1061нержавеющая сталь5M6251022,51551183 по запросу
K0726.1081нержавеющая сталь6M8321329,519613104 по запросу
K0726.1101нержавеющая сталь8M1040163724814135 по запросу
K0726.1121нержавеющая сталь10M12502047311221176 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33