Группы товаров
Сферическая рукоятка, вращающаяся, с внутренней резьбой
K0726_IG

Сферическая рукоятка, вращающаяся, с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шар из дуропласта PF 31.
Втулка из стали или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Шар черный блестящий.
Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0726_IG Сферическая рукоятка, вращающаяся, с внутренней резьбой 163 kB

Чертежи

Сферическая рукоятка, вращающаяся, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
BDD1D2HH1H2SW1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0726.060Сталь5M6251022,5155812,5 по запросу
K0726.080Сталь6M8321329,51961015 по запросу
K0726.100Сталь8M104016372481319 по запросу
K0726.120Сталь10M1250204731121721,5 по запросу
K0726.1060нержавеющая сталь5M6251022,5155812,5 по запросу
K0726.1080нержавеющая сталь6M8321329,51961015 по запросу
K0726.1100нержавеющая сталь8M104016372481319 по запросу
K0726.1120нержавеющая сталь10M1250204731121721,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33