Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Качающийся рычаг, пластмасса.Указание:Качающийся рычаг из пластмассы – инновационное и эргономичное решение, которое было разработано специально для обслуживания электрошкафов и блоков управления. Данный качающийся рычаг имеет прочную конструкцию и изготовлен из высококачественных материалов, поэтому он имеет высокие рабочие характеристики и длительный срок службы.

Монтажные отверстия расположены на стандартном расстоянии: 50x50x50.

Качающийся рычаг в сочетании с другими продуктами для оснащения электрошкафов можно использовать для монтажа 1-, 2- или 3-точечных запорных систем (см. техническое описание).

В форме A профильные полуцилиндры уже вмонтированы в качающийся рычаг.

В форме B профильные полуцилиндры для качающегося рычага (K2270) необходимо заказывать отдельно.
Принадлежности:K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага.
K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2271 – адаптер для круглой штанги, сталь, нержавеющая сталь или цинк.
K2273 – втулка для язычков, цинк.
K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2275 – направляющие, пластик, для круглой штанги.
K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.
K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.
K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоской штанги.
K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2272 – адаптеры для язычков, пластмасса или цинк.
Указание на чертеже:
Посадочные отверстия
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2269_A Качающийся рычаг, пластмасса, форма A 168 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Качающийся рычаг, пластмасса, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыИсполнение 1BB1HH1H2LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2269.110Aс профильным цилиндромуникальная комбинация штифтов34252421216850 по запросу
K2269.010Aс профильным цилиндромс универсальными ключами34252421216850 по запросу
K2269.000Aс профильным цилиндромс универсальными ключами34252421216850 по запросу
K2269.100Aс профильным цилиндромуникальная комбинация штифтов34252421216850 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33