Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: никелированный.Указание:Цанговые зажимы с упором подходят как для наружного, так и для внутреннего зажимов.
Упор активируется боковым зажимным винтом и зажимает заготовку по периметру.
Упор можно защитить от проворачивания цилиндрическим штифтом.
Цанговые зажимы позиционируются на упоре 2 цилиндрическими штифтами.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1183 Упор для цангового зажима 232 kB
 Техническое указание для цанговых зажимов 1,6 MB

Чертежи

Упор для цангового зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаADD1

D2D3D4D5HH1SWTT1T2для
болтов
Момент
затяжки
макс. Нм
F1=Наружный
зажим (kN)
F2=макс. внутренний
зажим (kN)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1183.065226528M842M6x16351288613M6154,54,5 по запросу
K1183.090309042M1060M8x1,2584014810815M82577 по запросу
K1183.1204312055M1080M10x1,510451810121119M10401010 по запросу
K1183.1606016063M12110M12x1,7512502410141325M12401210 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33