Группы товаров
Маховики с блокирующейся цилиндрической ручкой
K0259

Маховики с блокирующейся цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диск колеса и ручка из термопласта, цвет черно-серый.
Стальные части, вороненые.
Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Крышки втулки поставляются в комплекте несобранными. Эти маховики могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Чтобы привести блокирующуюся цилиндрическую ручку в рабочее положение, нужно выполнить два действия:
- Повернуть ручку к оси вращения до упора (90°).
- Нажать рукоятку в осевом направлении до фиксации.
В задвинутом положении возможен оборот посредством ручки. Самостоятельное возвращение происходит после высвобождения.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Указания по сборке, см. K0256.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0259 Маховики с блокирующейся цилиндрической ручкой 417 kB

Чертежи

Маховики с блокирующейся цилиндрической ручкой
Маховики с блокирующейся цилиндрической ручкой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаИсполнение

Исполнение 2Материал
компонента
DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0259.108008калибровое отверстие-Термопласт25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- по запросу
K0259.108010калибровое отверстие-Термопласт258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- по запросу
K0259.108012калибровое отверстие-Термопласт258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- по запросу
K0259.210010калибровое отверстие-Термопласт2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- по запросу
K0259.210012калибровое отверстие-Термопласт2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- по запросу
K0259.312512калибровое отверстие-Термопласт3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- по запросу
K0259.312514калибровое отверстие-Термопласт3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- по запросу
K0259.312516калибровое отверстие-Термопласт3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- по запросу
K0259.416014калибровое отверстие-Термопласт4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- по запросу
K0259.416016калибровое отверстие-Термопласт4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- по запросу
K0259.10800802калибровое отверстие с пазом-Термопласт25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,729 по запросу
K0259.10801003калибровое отверстие с пазом-Термопласт258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7311,4 по запросу
K0259.10801204калибровое отверстие с пазом-Термопласт258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7413,8 по запросу
K0259.21001003калибровое отверстие с пазом-Термопласт2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5311,4 по запросу
K0259.21001204калибровое отверстие с пазом-Термопласт2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5413,8 по запросу
K0259.31251204калибровое отверстие с пазом-Термопласт3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1413,8 по запросу
K0259.31251405калибровое отверстие с пазом-Термопласт3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1516,3 по запросу
K0259.31251605калибровое отверстие с пазом-Термопласт3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1518,3 по запросу
K0259.41601405калибровое отверстие с пазом-Термопласт4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8516,3 по запросу
K0259.41601605калибровое отверстие с пазом-Термопласт4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8518,3 по запросу
K0259.1080086калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- по запросу
K0259.1080106калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- по запросу
K0259.1080126калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- по запросу
K0259.2100106калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- по запросу
K0259.2100126калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- по запросу
K0259.3125126калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- по запросу
K0259.3125146калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- по запросу
K0259.3125166калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- по запросу
K0259.4160146калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- по запросу
K0259.4160166калибровое отверстиес поперечным отверстиемТермопласт4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- по запросу
K0259.108008026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,729 по запросу
K0259.108010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7311,4 по запросу
K0259.108012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7413,8 по запросу
K0259.210010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5311,4 по запросу
K0259.210012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5413,8 по запросу
K0259.312512046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1413,8 по запросу
K0259.312514056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1516,3 по запросу
K0259.312516056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1518,3 по запросу
K0259.416014056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8516,3 по запросу
K0259.416016056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемТермопласт4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8518,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33