Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные замки служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус и нажимная кнопка из нержавеющей стали.Исполнение: Корпус и нажимная кнопка без покрытия.Указание:Форма A для плит толщиной от 3 до 10 мм.
Форма B для плит толщиной от 3 до 27 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Установите зажимной замок над зажимным болтом, не нажимая кнопку, таким образом зажимной замок будет зафиксирован.
Для его ослабления нажмите кнопку и потяните зажимной замок.
Применение:Возможность монтажа A в сочетании с распорными кольцами, для плит толщиной от 3 до 10 мм.
Возможность монтажа B для плит толщиной от 10 до 27 мм.
Внимание:Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с зажимными болтами K1564.Принадлежности:Распорные кольца K1563.
Зажимные болты K1564.
Указание на чертеже:
1) Плита
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1562 Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали 338 kB
 Техническое описание для зажимных замков K1562 и зажимных болтов K1564 189 kB

Чертежи (общий обзор)

Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали

Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали, с ручкой из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали, с ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTКрепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1562.11Aс головкой61932112315,58,59,5M16X117310061,10,25≤180 °C по запросу

Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1DD2D3D4HH1LMSWTКрепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1562.12Bбез головки61911202319,59,5M16X11710-2710061,10,25≤180 °C по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33