Группы товаров
Рычаги зажимные безопасные с наружной резьбой
K0112

Рычаги зажимные безопасные с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: полимерное покрытие с микроструктурой чёрное.Приведение в действие:Чтобы приводить в действие эти зажимные рычаги, необходимо надавить рукоятку до тех пор, пока не произойдёт полное зацепление. Теперь можно затягиваться или отпускать сам рычаг. Запирание снова освобождается давлением пружины, так что функция безопасности становиться активна. (Рукоятку можно поворачивать без усилий).По запросу:Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0112 Рычаги зажимные безопасные с наружной резьбой 267 kB

Чертежи

Рычаги зажимные безопасные с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаXLA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0112.1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 по запросу
K0112.1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 по запросу
K0112.1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 по запросу
K0112.1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 по запросу
K0112.1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 по запросу
K0112.1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 по запросу
K0112.1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 по запросу
K0112.1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
K0112.1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33