Группы товаров
Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом
K1500

Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:С запатентованной системой зажима обе детали выставляются в точное положение с геометрическим замыканием и затем соединяются путем зажима с силовым замыканием. Регулировка диапазона зажима и удерживающего усилия.Материал:Рычаг ручки из алюминиевого литья EN AC-46200.
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Осевой штифт, нержавеющая сталь.
Стяжной болт, шайба, зажимная оправка, тарельчатая пружина из стали.
Исполнение: Рукоятка с порошковым покрытием, цвет черный с эффектом микроструктуры или красный цвет RAL 3003 с эффектом микроструктуры.
Упорная шайба, цвет черный.
Шайба, синепассивированная.
Стяжной болт и зажимная оправка, вороненая сталь.
Указание:Усилие удержания на стяжном болте регулируется индивидуально с помощью отвертки. Для предварительной настройки рекомендуется установить эксцентриковый рычаг в вертикальное положение, когда зажимная оправка прилегает в отверстии.
Работоспособность зажимной оправки была испытана в отверстиях с классом допуска H7. Все значения в отношении усилия удержания являются справочными и указаны без учета запаса прочности.
Пригодность для каждого конкретного случая применения должна быть проверена пользователем.
Преимущества:Совмещение двух деталей возможно без инструмента. Детали в зажатом состоянии оптимально отцентрованы. Благодаря компактности конструктивного исполнения зажимную оправку с эксцентриковым рычагом можно использовать также в глухих отверстиях. К размерам отверстий не предъявляется никаких особых требований. Поверхность и форма также могут быть любыми по характеристикам.Принцип действия:Система зажима устанавливается в отверстие в разжатом состоянии. В начале процесса закрывания зажимная оправка фиксируется в нижней детали за счет раздвигания лепестков. Встроенный пакет тарельчатых пружин создает эффект поджима, под воздействием которого обе детали дополнительно сжимаются одна с другой в конце процесса замыкания.Указание на чертеже:
1) нажат
2) не нажат
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1500 Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом 151 kB

Чертежи

Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
AA1BD

D1HH1H2H3Усилие
от руки
FH - Н
Удерживающая
сила
F, кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1500.1001черный36,241,714,410129132510,4901,35 по запросу
K1500.1202черный52,359,1181215,411,2173012,61003 по запросу
K1500.1403черный70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 по запросу
K1500.1004красный36,241,714,410129132510,4901,35 по запросу
K1500.1205красный52,359,1181215,411,2173012,61003 по запросу
K1500.1406красный70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2122

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2127

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2120

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2125

Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

K2123

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

K2128

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

K2126

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

K2121

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0646

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0648

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33