Группы товаров
Зажимные рычаги из цинкового сплава, плоские, с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность чисто оранжевого цвета, резьбовая вставка из вороненой стали
K0737

Зажимные рычаги из цинкового сплава, плоские, с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг с полимерным покрытием.
Стальные части вороненые.
Указание:Серийная поставка:
оранжевый RAL 2004

Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а также специальные исполнения.
Размер «H1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Чертежи

Зажимные рычаги из цинкового сплава, плоские, с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность чисто оранжевого цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0737.2062X15оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0737.2062X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0737.2062X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0737.2062X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0737.2062X35оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 по запросу
K0737.2062X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0737.2062X45оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 по запросу
K0737.2062X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0737.2062X55оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 по запросу
K0737.2062X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0737.2082X15оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0737.2082X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0737.2082X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0737.2082X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0737.2082X35оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 по запросу
K0737.2082X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0737.2082X45оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 по запросу
K0737.2082X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0737.2082X55оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 по запросу
K0737.2082X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0737.2102X15оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0737.2102X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0737.2102X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0737.2102X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0737.2102X35оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 по запросу
K0737.2102X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0737.2102X45оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 по запросу
K0737.2102X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0737.2102X55оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 по запросу
K0737.2102X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0737.3082X15оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72215 по запросу
K0737.3082X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0737.3082X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0737.3082X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0737.3082X35оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72235 по запросу
K0737.3082X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0737.3082X45оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72245 по запросу
K0737.3082X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0737.3082X55оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72255 по запросу
K0737.3082X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0737.3102X15оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72215 по запросу
K0737.3102X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0737.3102X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0737.3102X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0737.3102X35оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72235 по запросу
K0737.3102X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0737.3102X45оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72245 по запросу
K0737.3102X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0737.3102X55оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72255 по запросу
K0737.3102X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72260 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33