Группы товаров
Позиционирующие цилиндры пневматические
K1219

Позиционирующие цилиндры пневматические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: никелированный.Указание:При активации с помощью воздуха освобождаются 3 зажимных шарика.
3 зажимных шарика перемещаются внутрь, приспособление можно сменить. При удалении воздуха 3 зажимных шарика перемещаются наружу, приспособление зажимается.
Эта легкая в обслуживании система позволяет существенно сократить время на переоснастку.

Точность повторения составляет ± 0,01 мм.
Принадлежности:K1220 Зажимные втулки для пневматических позиционирующих цилиндров.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1219 Позиционирующие цилиндры пневматические 244 kB
 Система позиционирования и зажимная пневматическая система 410 kB

Чертежи (общий обзор)

Позиционирующие цилиндры пневматические

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма A

подробнее

Чертежи

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3D4D5D6D8D10D11HH2H1H3H4H5H7Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1219.112A12402423,44,583223,841M48829,5253,58,58,5250 по запросу
K1219.116A16513231,45,59,54131,852M58,59,531,728,54910350 по запросу

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма B

подробнее

Чертежи

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1219.212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 по запросу
K1219.216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33