Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус отлит под давлением из цинкового сплава.
Поворотная кнопка из термопласта PA (полиамид).
Зажимные штифты и клин из нержавеющей стали.
Упор из полиформальдегида (POM).
Исполнение: Корпус хромированный.
Поворотная кнопка, цвет черный или оранжевый, усиленная стеклянными шариками.
Указание:Зажимы со смещением для удлиненных отверстий устанавливаются в верхнюю плиту с удлиненным отверстием шириной 10 мм и затем фиксируются нижней плитой. Во время установки детали поворотная кнопка должна стоять в положении OFF. Зажимы со смещением применяются для высокоточных пластин толщиной 3 или 6 мм. Для плит другой толщины необходимо использовать подкладные пластины K1071.
При вращении поворотной кнопки зажимные штифты, установленные в нижней части зажима со смещением, сводятся пружинами и прижимаются вниз. Оба зажимных штифта упираются в поверхность и зажимают зажим со смещением. Два пружинных фиксатора поднимают зажим со смещением в положение ON и служат для облегчения перемещения.
Принадлежности:Подкладные пластины K1071.Принцип действия:Зажимы со смещением могут применяться в 2 разных режимах работы.

Режим работы 1:
Зажимы со смещением перемещаются.
Если зажим со смещением закреплен с навесным элементом резьбовым соединением, его можно перемещать по зафиксированной плите с удлиненными отверстиями.

Режим работы 2:
Зажимы со смещением зафиксированы.
Если зажим со смещением привинчен непосредственно к плите (зафиксирован), перемещаться может плита с удлиненными отверстиями.
Указание на чертеже:
1) Пружинные вставки (2x)
2) Фаска ~0,3
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1070 Зажим со смещением для удлиненных отверстий 331 kB
 Техническое указание 212 kB

Чертежи

Зажим со смещением для удлиненных отверстий
Зажим со смещением для удлиненных отверстий
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33