Группы товаров
Угловые шарнирыDIN 71802, форма CS
K0734_CS

Угловые шарниры DIN 71802, форма CS

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: оцинковка и пассивирование. Конструкция из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Левосторонняя резьба относится к размеру D2.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0734_CS Угловые шарнирыDIN 71802, форма CS 202 kB

Чертежи

Угловые шарнирыDIN 71802, форма CS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Исполнение 2Материал
основы
D1D2D3D4AL2L3ESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0734.080351CSправая резьбаСталь8M3,58M41810,2987 по запросу
K0734.08051CSправая резьбаСталь8M58M52210,2910,27  по запросу
K0734.10061CSправая резьбаСталь10M610M62512,51111,58  по запросу
K0734.13081CSправая резьбаСталь13M813M83016,5131411  по запросу
K0734.16101CSправая резьбаСталь16M1016M1035201615,513  по запросу
K0734.16121CSправая резьбаСталь16M1216M1235201615,513  по запросу
K0734.19141CSправая резьбаСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516  по запросу
K0734.19161CSправая резьбаСталь19M1622M1645282021,516  по запросу
K0734.080511CSлевая резьбаСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.100611CSлевая резьбаСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.130811CSлевая резьбаСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.161011CSлевая резьбаСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.161211CSлевая резьбаСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.191411CSлевая резьбаСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.191611CSлевая резьбаСталь19M1622M1645282021,516 по запросу
K0734.08052CSправая резьбанержавеющая сталь8M58M52210,2910,27  по запросу
K0734.10062CSправая резьбанержавеющая сталь10M610M62512,51111,58  по запросу
K0734.13082CSправая резьбанержавеющая сталь13M813M83016,5131411  по запросу
K0734.16102CSправая резьбанержавеющая сталь16M1016M1035201615,513  по запросу
K0734.16122CSправая резьбанержавеющая сталь16M1216M1235201615,513  по запросу
K0734.080521CSлевая резьбанержавеющая сталь8M58M52210,2910,27по запросу
K0734.100621CSлевая резьбанержавеющая сталь10M610M62512,51111,58по запросу
K0734.130821CSлевая резьбанержавеющая сталь13M813M83016,5131411по запросу
K0734.161021CSлевая резьбанержавеющая сталь16M1016M1035201615,513по запросу
K0734.161221CSлевая резьбанержавеющая сталь16M1216M1235201615,513по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33