Группы товаров
Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с пластмассовой грибковой ручкой
K2000

Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C.

Упорные штифты Mini обеспечивают широкий спектр применения, особенно в небольших монтажных пространствах. Они представляют собой компактную и недорогую альтернативу широко известным стандартным конструкциям.
Материал:

Стальная конструкция:
Резьбовая втулка, автоматная сталь.
Стопорный штифт из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка и стопорный штифт из нержавеющей стали 1.4305.

Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4568.
Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт без покрытия.

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Указание:При наличии формы C грибковую ручку можно повернуть на 30°, чтобы удерживать стопорный штифт в выдвинутом положении.Монтаж:Для сборки рожковым ключом стопорный штифт должен быть вытянут.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Гайки шестигранные K0700.
Позиционирующие втулки для упорных штифтов K1290.
Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2000 Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с пластмассовой грибковой ручкой 495 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Цвет
компонента
DD1D2D3LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2000.1004081AСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 по запросу
K2000.1005081AСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 по запросу
K2000.1105101AСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 по запросу
K2000.1106101AСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 по запросу
K2000.1206121AСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 по запросу
K2000.1208121AСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 по запросу
K2000.1308161AСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 по запросу
K2000.1310161AСтальголубой цветчёрно-серый RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 по запросу
K2000.100408184AСтальголубой цветярко-красный RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 по запросу
K2000.100508184AСтальголубой цветярко-красный RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 по запросу
K2000.110510184AСтальголубой цветярко-красный RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 по запросу
K2000.110610184AСтальголубой цветярко-красный RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 по запросу
K2000.120612184AСтальголубой цветярко-красный RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 по запросу
K2000.120812184AСтальголубой цветярко-красный RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 по запросу
K2000.130816184AСтальголубой цветярко-красный RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 по запросу
K2000.131016184AСтальголубой цветярко-красный RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 по запросу
K2000.11004081Aнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 по запросу
K2000.11005081Aнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 по запросу
K2000.11105101Aнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 по запросу
K2000.11106101Aнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 по запросу
K2000.11206121Aнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 по запросу
K2000.11208121Aнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 по запросу
K2000.11308161Aнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 по запросу
K2000.11310161Aнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 по запросу
K2000.1100408184Aнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 по запросу
K2000.1100508184Aнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 по запросу
K2000.1110510184Aнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 по запросу
K2000.1110610184Aнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 по запросу
K2000.1120612184Aнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 по запросу
K2000.1131016184Aнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 по запросу
K2000.1120812184Aнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 по запросу
K2000.1130816184Aнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 по запросу
K2000.3004081CСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 по запросу
K2000.3005081CСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 по запросу
K2000.3105101CСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 по запросу
K2000.3106101CСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 по запросу
K2000.3206121CСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 по запросу
K2000.3208121CСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 по запросу
K2000.3308161CСтальголубой цветчёрно-серый RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 по запросу
K2000.3310161CСтальголубой цветчёрно-серый RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 по запросу
K2000.300408184CСтальголубой цветярко-красный RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 по запросу
K2000.300508184CСтальголубой цветярко-красный RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 по запросу
K2000.310510184CСтальголубой цветярко-красный RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 по запросу
K2000.310610184CСтальголубой цветярко-красный RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 по запросу
K2000.320612184CСтальголубой цветярко-красный RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 по запросу
K2000.320812184CСтальголубой цветярко-красный RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 по запросу
K2000.330816184CСтальголубой цветярко-красный RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 по запросу
K2000.331016184CСтальголубой цветярко-красный RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 по запросу
K2000.13004081Cнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 по запросу
K2000.13005081Cнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 по запросу
K2000.13105101Cнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 по запросу
K2000.13106101Cнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 по запросу
K2000.13206121Cнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 по запросу
K2000.13208121Cнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 по запросу
K2000.13308161Cнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 по запросу
K2000.13310161Cнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 по запросу
K2000.1300408184Cнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 по запросу
K2000.1300508184Cнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 по запросу
K2000.1310510184Cнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 по запросу
K2000.1310610184Cнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 по запросу
K2000.1320612184Cнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 по запросу
K2000.1320812184Cнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 по запросу
K2000.1330816184Cнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 по запросу
K2000.1331016184Cнержавеющая стальзачищенныйярко-красный RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33